Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9113WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9113WICRSUM | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9113WICRDUM | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9113WICRTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|