Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9113HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9113WICRSUMFS637 | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 65.000 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|