Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9314WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9314WI DULFS637 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9314WI DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9314WIDULFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9314WICRTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9314WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9314WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9314WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9314WI DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9314WITUHFS637 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WICRTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WI TULFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WI TUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WI SUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WI DUMFS637 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9314WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WICRTULFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRSULFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|