Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM201WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM201WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM201WICRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM201WICRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A STEEL |
N/A
|