Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC214WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC214WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC214WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC214WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|