Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC214WICRTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC214WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC214WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC214WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC214WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM214WICRTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM214WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM214WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM214WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM214WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WICRTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WIPRLSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV214WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC214WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC214WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC214WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC214WICRTUX | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV214WICRDUX | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV214WICRSUX | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A STEEL |
N/A
|