Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9316HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9316WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9316WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9316WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A Ceramic |
N/A
|