Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9116WICRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9116WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9116WICRSUL | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9116WICRDUL | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A Ceramic |
N/A
|