Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV216WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC216WICRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC216WICRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC216WICRTUH | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV216WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140.000 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A STEEL |
N/A
|