Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9118WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9118WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9118WIPRLSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9118WIPRLSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9118WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9118WICRTUMFS637 | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9118WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9118WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9118WIPRLSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9118WIPRLSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9118WICR | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9118WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXCRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9118HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140.000 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A STEEL |
N/A
|