Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9302HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9102HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9102HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9102HXCRSUX | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9102HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRSUX | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMV9102HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9102HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9102WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9102HXCRSUL FS545 | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9102HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|