Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9102WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9102WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9102WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9102WI DUM | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9102WI DUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9102WI DUM | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9102WI DUM | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9102WI DULFS637 | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV202WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|