Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC202WICRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM202WICRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC202WICRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC202WICRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WICRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WICRDUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WICRTUL | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|