Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9103HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV203WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM203WICR | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM203WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM203WI SMBR | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC203WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC203WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|