Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9104HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9104HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1350 lbf6010 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1290 lbf5700 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9104WICRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A Ceramic |
N/A
|