Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC218-56 | N/A 3.5 in | N/A 6.299 in160 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 16074 lbf71500 N | N/A 21604 lbf96100 N |
N/A
|
| UC218 | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 16074 lbf71500 N | N/A 21604 lbf96100 N |
N/A
|