CAD (0)
▾
Fafnir® Double Row Angular Contact Ball Bearings (5200, 5300, 5400)
Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
Cage Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200K | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.1811 in30 mm | Width (C) N/A 0.562 in14.27 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1140 lbf5060 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2400 lbf10600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5201K | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2040 lbf9060 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5201KD | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2040 lbf9060 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5201KDD | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2040 lbf9060 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5202K | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3050 lbf13500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5202KD | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3050 lbf13500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5202KDD | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf7100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3050 lbf13500 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5302 | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Width (C) N/A 0.75 in19.05 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5302K | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Width (C) N/A 0.75 in19.05 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5203K | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.688 in17.48 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5203KD | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.688 in17.48 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2080 lbf9200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3800 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5303K | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8750 in22.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2850 lbf12600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5303KDD | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8750 in22.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2850 lbf12600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5204K | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.812 in20.62 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2850 lbf12600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5204KD | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.812 in20.62 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2850 lbf12600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5100 lbf22600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5304K | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8750 in22.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5304KDD | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8750 in22.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28400 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5205K | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.812 in20.62 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5205KD | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8750 in22.22 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5205KG | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.812 in20.62 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24800 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Molded |
CAD
N/A
|
| 5305K | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5305KG | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5405W | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 3.149 in80 mm | Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5206K | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.938 in23.83 mm | Contact Angle N/A 20 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4900 lbf21700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7800 lbf34600 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|
| 5206W | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.938 in23.83 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Ball Type N/A STEEL | Cage Type N/A Snap In |
CAD
N/A
|