CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300, 7400)
Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Type |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7312WN | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22800 lbf101000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64800 N |
CAD
N/A
|
| 7312WN MBR SU | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22800 lbf101000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64800 N |
CAD
N/A
|
| 7312WN SU | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22800 lbf101000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64800 N |
CAD
N/A
|
| 7412WN MBR | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85700 N |
CAD
N/A
|
| 7412WN MBR SU | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85700 N |
CAD
N/A
|
| 7213WN | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16300 lbf72400 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| 7213WN DU | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16300 lbf72400 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| 7213WN SU | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16300 lbf72400 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52400 N |
CAD
N/A
|
| 7313WN | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17000 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7313WN MBR SU | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17000 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7313WN SU | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17000 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7413WN MBR | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf91500 N |
CAD
N/A
|
| 7413PW BR SU | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Cage Type N/A One-Piece, High-Strength Machined Bronze Cage Cast Bronze | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf91500 N |
CAD
N/A
|
| 7214WN | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17600 lbf78000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57300 N |
CAD
N/A
|
| 7214WN SU | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17600 lbf78000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57300 N |
CAD
N/A
|
| 7314WN | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85700 N |
CAD
N/A
|
| 7314WN MBR SU | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85700 N |
CAD
N/A
|
| 7314WN SU | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29000 lbf128000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85700 N |
CAD
N/A
|
| 7414WN MBR | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 1.6535 in42 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 39000 lbf173000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115500 N |
CAD
N/A
|
| 7215WN | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17600 lbf78000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58000 N |
CAD
N/A
|
| 7215WN SU | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17600 lbf78000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58000 N |
CAD
N/A
|
| 7315WN | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf98000 N |
CAD
N/A
|
| 7315WN MBR SU | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf98000 N |
CAD
N/A
|
| 7315WN SU | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf98000 N |
CAD
N/A
|
| 7415WN MBR | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Width (C) N/A 1.7717 in45 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 45500 lbf202000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33500 lbf148000 N |
CAD
N/A
|