CAD (0)
▾
Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 ATN1 | Bore (d) N/A 12 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1169 lbf5200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2113 lbf9400 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3201 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 12 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1169 lbf5200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2113 lbf9400 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3201 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 12 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1169 lbf5200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2113 lbf9400 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3201 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 12 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1169 lbf5200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2113 lbf9400 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3202 ATN1 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1544 lbf6870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2551 lbf11350 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3202 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1544 lbf6870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2551 lbf11350 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3202 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1544 lbf6870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2551 lbf11350 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3202 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1544 lbf6870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2551 lbf11350 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3202 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1544 lbf6870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2551 lbf11350 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3202 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Width (C) N/A 0.6260 in15.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1544 lbf6870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2551 lbf11350 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3302 ATN1 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1955 lbf8700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3192 lbf14200 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3302 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1955 lbf8700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3192 lbf14200 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3302 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1955 lbf8700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3192 lbf14200 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3302 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 15 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.6535 in42 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1955 lbf8700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3192 lbf14200 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3203 ATN1 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.6890 in17.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1890 lbf8410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2866 lbf12750 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3203 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.6890 in17.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1890 lbf8410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2866 lbf12750 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3203 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.6890 in17.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1890 lbf8410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2866 lbf12750 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3203 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.6890 in17.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1890 lbf8410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2866 lbf12750 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3203 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.6890 in17.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1890 lbf8410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2866 lbf12750 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3203 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.5748 in40 mm | Width (C) N/A 0.6890 in17.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1890 lbf8410 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2866 lbf12750 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3303 ATN1 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2248 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3551 lbf15800 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3303 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2248 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3551 lbf15800 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3303 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2248 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3551 lbf15800 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3303 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 17 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2248 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3551 lbf15800 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|