CAD (0)
▾
Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204 AJ | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/2RS | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/C3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3204 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3204 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2338 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3439 lbf15300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 AJ | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3304 AJ/C3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3304 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 20 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8740 in22.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3304 lbf14700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5080 lbf22600 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/2RS | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|