CAD (0)
▾
Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2675 lbf11900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3205 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3205 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.8110 in20.6 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2697 lbf12000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3664 lbf16300 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 AJ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3305 AJ/C3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3305 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 25 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 1 in25.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4360 lbf19400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6496 lbf28900 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/2RS | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3206 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/C3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3206 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 30 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.9370 in23.8 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4608 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6428 lbf28600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|