CAD (0)
▾
Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 35 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3307 AJ/C3 | Bore (d) N/A 35 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3307 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 35 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3307 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 35 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.3740 in34.9 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7934 lbf35300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11126 lbf49500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3208 ATN1 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3208 AJ | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3208 AJ/ZZ | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3208 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3208 AJ/2RS | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3208 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3208 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9058 lbf40300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3208 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9058 lbf40300 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3208 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3208 AJ/C3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3208 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3208 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7147 lbf31800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9035 lbf40200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3308 ATN1 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9935 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13598 lbf60500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3308 AJ | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9935 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13598 lbf60500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3308 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9935 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13598 lbf60500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3308 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9935 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13598 lbf60500 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3308 AJ/C3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9935 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13598 lbf60500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3308 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 40 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9935 lbf44200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13598 lbf60500 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3209 ATN1 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3209 AJ | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3209 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|