CAD (0)
▾
Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 AJ/2RS | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3209 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3209 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3209 AJ/C3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3209 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3209 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Polyamide |
CAD
N/A
|
| 3209 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3209 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.3465 in85 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7327 lbf32600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8991 lbf40000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3309 ATN1 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Width (C) N/A 1.5630 in39.7 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11148 lbf49600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14924 lbf66400 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3309 AJ | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Width (C) N/A 1.5630 in39.7 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11148 lbf49600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14924 lbf66400 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3309 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Width (C) N/A 1.5630 in39.7 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11148 lbf49600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14924 lbf66400 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3309 AJ/C3 | Bore (d) N/A 45 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Width (C) N/A 1.5630 in39.7 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11148 lbf49600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14924 lbf66400 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3210 ATN1 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3210 AJ | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3210 ATN1/ZZ | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3210 AJ/2RS | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3210 ATN1/2RS | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3210 ATN1/2RSC3 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8923 lbf39700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3210 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8923 lbf39700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3210 AJ/C3 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3210 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3210 ATN1/ZZC3 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Shields | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3210 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Width (C) N/A 1.1890 in30.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8968 lbf39900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9867 lbf43900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3310 ATN1 | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Width (C) N/A 1.748 in44.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13508 lbf60100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17734 lbf78900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3310 AJ | Bore (d) N/A 50 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.3307 in110 mm | Width (C) N/A 1.748 in44.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13508 lbf60100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17734 lbf78900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|