CAD (0)
▾
Timken® Double Row Angular Contact Ball Bearings (3200, 3300)
Angular Contact Ball Bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Features
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Cage Material
Part Number |
Bore (d) |
Features |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Material |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3310 ATN1/C3 | Bore (d) N/A 50.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.748 in44.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13508 lbf60100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17734 lbf78900 N | Cage Material N/A Nylon |
CAD
N/A
|
| 3310 AJ/C3 | Bore (d) N/A 50.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.748 in44.4 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13508 lbf60100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17734 lbf78900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3211 AJ | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.3110 in33.3 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10766 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12789 lbf56900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3211 AJ/2RS | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.3110 in33.3 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10766 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12789 lbf56900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3211 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.3110 in33.3 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10766 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12789 lbf56900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3211 AJ/C3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.3110 in33.3 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10766 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12789 lbf56900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3211 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 1.3110 in33.3 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10766 lbf47900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12789 lbf56900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3311 AJ | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.937 in49.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15958 lbf71000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20723 lbf92200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3311 AJ/C3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.937 in49.2 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15958 lbf71000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20723 lbf92200 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3212 AJ | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12047 lbf53600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13463 lbf59900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3212 AJ/2RS | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12047 lbf53600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13463 lbf59900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3212 AJ/C3 | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12047 lbf53600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13463 lbf59900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3212 AJ/2RSC3 | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12047 lbf53600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13463 lbf59900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3212 AJ/2RS/VSL609 | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Contact Seals | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.4370 in36.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12047 lbf53600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13463 lbf59900 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3312 AJ | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.1260 in54.0 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21420 lbf95300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27309 lbf121500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3312 AJ/C3 | Bore (d) N/A 60.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 2.1260 in54.0 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21420 lbf95300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27309 lbf121500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3213 AJ | Bore (d) N/A 65.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14969 lbf66600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16520 lbf73500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3213 AJ/C3 | Bore (d) N/A 65.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14969 lbf66600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16520 lbf73500 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3313 AJ | Bore (d) N/A 65.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.3110 in58.7 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23285 lbf103600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29129 lbf129600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3313 AJ/C3 | Bore (d) N/A 65.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 2.3110 in58.7 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23285 lbf103600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29129 lbf129600 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3314 AJ | Bore (d) N/A 70 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28095 lbf125000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34838 lbf155000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3314 AJ/C3 | Bore (d) N/A 70 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 2.5 in63.5 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28095 lbf125000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34838 lbf155000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3315 AJ/C3 | Bore (d) N/A 75.000 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 2.6889 in68.3 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31473 lbf140000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 39566 lbf176000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|
| 3318 AJ/C3 | Bore (d) N/A 90 mm | Features N/A Open | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Width (C) N/A 2.874 in73 mm | Contact Angle N/A 30 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40465 lbf180000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46760 lbf208000 N | Cage Material N/A Steel |
CAD
N/A
|