CAD (0)
▾
Timken® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300)
Angular Contact Ball Bearings
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7303 BJ | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3596 lbf16000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1866 lbf8300 N |
CAD
N/A
|
| 7303 BJ/CN | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3596 lbf16000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1866 lbf8300 N |
CAD
N/A
|
| 7204 BTN1 | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2989 lbf13300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N |
CAD
N/A
|
| 7204 BTN1/CN | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2989 lbf13300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1731 lbf7700 N |
CAD
N/A
|
| 7204 BM/CL | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2989 lbf13300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1731 lbf7700 N |
CAD
N/A
|
| 7204 BJ | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Width (C) N/A 0.5512 in14 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2989 lbf13300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N |
CAD
N/A
|
| 7304 BTN1 | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3888 lbf17300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2180 lbf9700 N |
CAD
N/A
|
| 7304 BM/CN | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3888 lbf17300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2180 lbf9700 N |
CAD
N/A
|
| 7304 BTN1/CN | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3888 lbf17300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2180 lbf9700 N |
CAD
N/A
|
| 7304 BTN1/UL | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3888 lbf17300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2180 lbf9700 N |
CAD
N/A
|
| 7304 BJ | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3888 lbf17300 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2180 lbf9700 N |
CAD
N/A
|
| 7205 BTN1 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3326 lbf14800 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2112 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7205 BTN1/CN | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3326 lbf14800 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2113 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7205 BM/CN | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3326 lbf14800 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2113 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7205 BM/CL | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3326 lbf14800 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2113 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7205 BJ | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0472 in52 mm | Width (C) N/A 0.5906 in15 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3326 lbf14800 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2112 lbf9400 N |
CAD
N/A
|
| 7305 BTN1 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5484 lbf24400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3169 lbf14100 N |
CAD
N/A
|
| 7305 BM/CN | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5484 lbf24400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3169 lbf14100 N |
CAD
N/A
|
| 7305 BTN1/CN | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5484 lbf24400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3169 lbf14100 N |
CAD
N/A
|
| 7305 BTN1/UL | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5484 lbf24400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3169 lbf14100 N |
CAD
N/A
|
| 7305 BJ | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5484 lbf24400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3169 lbf14100 N |
CAD
N/A
|
| 7206 BTN1 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4607 lbf20500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3034 lbf13500 N |
CAD
N/A
|
| 7206 BM/CN | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4608 lbf20500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3034 lbf13500 N |
CAD
N/A
|
| 7206 BTN1/CN | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4608 lbf20500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3034 lbf13500 N |
CAD
N/A
|
| 7206 BJ | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.4409 in62 mm | Width (C) N/A 0.6299 in16 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4607 lbf20500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3034 lbf13500 N |
CAD
N/A
|