CAD (0)
▾
Timken® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300)
Angular Contact Ball Bearings
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 BJ | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Width (C) N/A 1.4173 in36 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31924 lbf142000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29002 lbf129000 N |
CAD
N/A
|
| 7321 BM/CN | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 8.8583 in225 mm | Width (C) N/A 1.9291 in49 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42705 lbf190000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40457 lbf180000 N |
CAD
N/A
|
| 7321 BJ | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 8.8583 in225 mm | Width (C) N/A 1.9291 in49 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 42671 lbf189800 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40535 lbf180300 N |
CAD
N/A
|
| 7222 BM/CN | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Width (C) N/A 1.4961 in38 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34614 lbf154000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32366 lbf144000 N |
CAD
N/A
|
| 7222 BJ | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Width (C) N/A 1.4961 in38 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34600 lbf153900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32442 lbf144300 N |
CAD
N/A
|
| 7322 BM/CN | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 9.4488 in240 mm | Width (C) N/A 1.9685 in50 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47875 lbf213000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 46526 lbf207000 N |
CAD
N/A
|
| 7322 BJ | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 9.4488 in240 mm | Width (C) N/A 1.9685 in50 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 47887 lbf213000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 46425 lbf206500 N |
CAD
N/A
|
| 7224 BM/CN | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.4646 in215 mm | Width (C) N/A 1.5748 in40 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37086 lbf165000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36412 lbf162000 N |
CAD
N/A
|
| 7224 BJ | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 8.4646 in215 mm | Width (C) N/A 1.5748 in40 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37185 lbf165400 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 36286 lbf161400 N |
CAD
N/A
|
| 7226 BM/CN | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230 mm | Width (C) N/A 1.5748 in40 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 38435 lbf171000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39109 lbf174000 N |
CAD
N/A
|
| 7226 BJ | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.0551 in230 mm | Width (C) N/A 1.5748 in40 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 39119 lbf174000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 39119 lbf174000 N |
CAD
N/A
|