CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA103RR2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.406 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1103KL3 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf1100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA103DD2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.406 in35.72 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2280 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4800 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1104KRRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1104KLLB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1104KPPB2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA104RRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1104KRR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1104KLL | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA104RR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1104KRRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1104KLLB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1104KPPB2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA104RRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1104KRR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1104KLL | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA104RR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1104KR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1104KL | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1104KLLG | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1104K | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1104KB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA104DD | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.89 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1104KS | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 3.11 in79 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf11500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN104KRRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4120 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8340 lbf37100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|