CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA009RR | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1009KLLG | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2400 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1009K | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1009KB | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA009DD | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.125 in28.58 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL010NPPB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.938 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 680 lbf3000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1700 lbf7500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL010NPP | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.938 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 680 lbf3000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1700 lbf7500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1010KRRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1010KLLB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA010RRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1010KRR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1010KLL | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA010RR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1010KRRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KLLB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA010RRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1010KRR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KLL | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA010RR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1010KR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KL | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KLLG | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2400 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1010K | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1010KB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA010DD | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.125 in28.58 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|