CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1202K | Bore (d) N/A 2.125 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1202KB | Bore (d) N/A 2.125 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN202K | Bore (d) N/A 2.125 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN202KB | Bore (d) N/A 2.125 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE55KPPB3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE55RRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE55KRR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E55KRRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E55KPPB4 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE55RRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E55KRR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE55RR | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE55KRRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GE55KPPB4 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1203KRRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1203KLLB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1203KPPB4 | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA203RRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1203KRR | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1203KLL | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KRRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KLLB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KPPB4 | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA203RRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1203KRR | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|