CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMN010K | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.813 in46.05 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6550 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf15000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN010KB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.813 in46.05 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6550 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf15000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE17KRRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE17RRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE17KRR | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE17RR | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E17KRRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE17RRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E17KRR | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE17RR | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| RAE17DD | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.125 in28.58 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1011KRRB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1011KLLB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1011KRR | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1011KLL | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1011KRRB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1011KLLB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1011KRR | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1011KLL | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1011KL | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1011KLLG | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2400 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1011K | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1011KB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN011K | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.813 in46.05 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6550 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf15000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN011KB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.813 in46.05 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6550 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf15000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|