CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207KRS | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1207KLLG | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1207K | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1207KB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1207KS | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN207KRRB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.126 in79.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN207KLLB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.126 in79.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN207K | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN207KB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN207KS | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Total Width N/A 3.125 in79.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1208K | Bore (d) N/A 2.5 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8800 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14300 lbf63000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1208KB | Bore (d) N/A 2.5 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8800 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14300 lbf63000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1210KRRB | Bore (d) N/A 2.625 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.372 in85.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1211KTS | Bore (d) N/A 2 2/3 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.371 in85.62 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf43992 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68947 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1211KRRB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.372 in85.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1211KT | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1211KTB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1211KS | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN211KRRB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.5 in88.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15300 lbf68000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN211KLLB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.5 in88.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15300 lbf68000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN211K | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf116000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN211KB | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf116000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN211KS | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 6.496 in165.000 mm | Total Width N/A 3.625 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf116000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1212KRRB | Bore (d) N/A 2.75 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GE70KRRB | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.372 in85.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|