CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAE20RR | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E20KRRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE20RRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E20KRR | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE20RR | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| RAE20DD | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1400 lbf6200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3200 lbf14300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL013NPPB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1 in25.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf4900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1013KRRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1013KLLB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1013KPPB3 | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA013RRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1013KRRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1013KPPB3 | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA013RRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1013KRR | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA013RR | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1013KLLG | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.734 in44.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3550 lbf15800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1013K | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1013KB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA013DD | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN013K | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN013KB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL014NPPB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1 in25.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf4900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1014KRRB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1014KLLB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|