CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
« 11
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY1214KRRB | Bore (d) N/A 2.875 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1215KRRB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER47 | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130 mm | Total Width N/A 3.063 in77.79 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44844 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68820 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1215KRRB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79400 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE75KRRB | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYM1300KRRB | Bore (d) N/A 3 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79400 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER51 | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 5.511 in140 mm | Total Width N/A 3.063 in77.79 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54168 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79476 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER55 | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.9050 in150 mm | Total Width N/A 3.375 in85.72 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13900 lbf61716 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20900 lbf92796 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1307KRRB | Bore (d) N/A 3 7/16 in | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Total Width N/A 3.781 in96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16100 lbf71500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23900 lbf106400 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYM1315KRRB | Bore (d) N/A 3.9375 in | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Total Width N/A 4.625 in117.48 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23500 lbf104400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33200 lbf147500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
« 11