CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY1009KRRB | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE15KRRB | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1010KRRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA010RRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA010RR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA010RRB | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA010RR | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER10 | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1480 lbf6571.2 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14163.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYE17KRRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE17RRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE17RR | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE17RRB | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE17RR | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1011KRRB | Bore (d) N/A 11/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1012KRRB SGT | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA012RRB | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA012RR | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA012RRB | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA012RR | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER12 | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1480 lbf6571.2 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14163.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKY012RRB | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 0.99 in25.15 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 200 lbf890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE20KRRB SGT | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE20RRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE20RR | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE20RRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|