CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKY103RRB | Bore (d) N/A 1 1/5 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.235 in31.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1556 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1103KRRB3 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.539 in39.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA103RRB2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA103RR2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA103RRB2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA103RR2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.28 in32.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKY103RRB2 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.235 in31.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1556 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER20 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.834 in72 mm | Total Width N/A 1.781 in45.42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15273.6 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28416 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1104KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA104RRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA104RR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA104RRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA104RR | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKY104RRB | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.444 in36.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 475 lbf2112 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1105KRRB | Bore (d) N/A 1.3125 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER22 | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.834 in72 mm | Total Width N/A 1.781 in45.42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15273.6 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28416 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1106KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA106RRB | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA106RR | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA106RRB | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA106RR | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYE35KRRB SGT | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE35RRB | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE35RR | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE35RRB | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|