CAD (0)
▾
Fafnir® Concentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
1 2
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Total Width (mm)
Total Width (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCE50KRRB | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 90 mm3.543 in | Total Width N/A 48.42 mm1.906 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22700 N5100 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 39200 N8800 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1200KRRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 100 mm3.937 in | Total Width N/A 53.97 mm2.125 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 N6400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 N10800 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE55KRRB | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 100 mm3.937 in | Total Width N/A 53.97 mm2.125 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 N6400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 N10800 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1203KRRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 100 mm3.937 in | Total Width N/A 53.97 mm2.125 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 N6400 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 48000 N10800 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE60KRRB | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 110 mm4.331 in | Total Width N/A 60.32 mm2.375 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35600 N8000 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58800 N13200 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1207KRRB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 110 mm4.331 in | Total Width N/A 60.32 mm2.375 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35600 N8000 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 58800 N13200 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GC1215KRRB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 130 mm5.118 in | Total Width N/A 70.64 mm2.781 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43600 N9800 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 69500 N15600 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GCE75KRRB | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 130 mm5.118 in | Total Width N/A 70.64 mm2.781 in | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43600 N9800 lbf | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 69500 N15600 lbf | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
1 2