CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E50KRR | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE50RR | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE50KRRB | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA115RRB2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| RA115RRB2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| RA115RR2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1200KRRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1200KLLB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1200KPPB4 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA200RRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1200KRR | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1200KLL | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1200KRRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1200KLLB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1200KPPB4 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA200RRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1200KRR | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1200KLL | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA200RR | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1200KL | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf2900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1200KLLG | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1200K | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1200KB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN200KRRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.874 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN200K | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|