CAD (0)
▾
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1213KRRB | Bore (d) N/A 2.8125 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1213K | Bore (d) N/A 2.8125 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1213KB | Bore (d) N/A 2.8125 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1214KRRB | Bore (d) N/A 2.875 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1215KRRB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1215KLLB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.591 in91.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1215KRRB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1215KLLB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.591 in91.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1215KRR | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1215KLL | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.591 in91.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1215KRS | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1215K | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1215KB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1215KS | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN215KRRB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28300 lbf125800 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN215KLLB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28300 lbf125800 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN215K | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Total Width N/A 3.938 in100.01 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17000 lbf75700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 lbf125000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN215KB | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Total Width N/A 3.938 in100.01 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17000 lbf75700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 lbf125000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN215KS | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 6.890 in175 mm | Total Width N/A 3.938 in100 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17000 lbf75700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28500 lbf125000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE75KRRB | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E75KRRB | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E75KRR | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1303K | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Total Width N/A 3.938 in100.01 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12000 lbf53400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1303KB | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Total Width N/A 3.938 in100.01 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12000 lbf53400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1303KS | Bore (d) N/A 3.1875 in | O.D. (D) N/A 6.102 in155 mm | Total Width N/A 3.938 in100.01 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12000 lbf53400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|