CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAE20RR | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYE20KRRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GKYE20RRB | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 0.99 in25.15 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 200 lbf890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1013KRRB | Bore (d) N/A 0.8125 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1014KRRB SGT | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA014RRB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA014RR | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA014RRB | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA014RR | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER14 | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.375 in34.84 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1760 lbf7814.4 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15495.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1015KRRB SGT | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA015RRB | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA015RR | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA015RRB | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA015RR | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER15 | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.375 in34.84 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1760 lbf7814.4 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15495.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYE25KRRB SGT | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE25RRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE25RR | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE25RRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE25RR | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKYE25RRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.107 in28.12 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1067 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1100KRRB SGT | Bore (d) N/A 1 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.372 in34.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA100RRB | Bore (d) N/A 1 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA100RR | Bore (d) N/A 1 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.11 in28.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|