CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAE35RR | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKYE35RRB | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.444 in36.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 475 lbf2112 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER23 | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.834 in72 mm | Total Width N/A 1.781 in45.42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15273.6 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28416 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1107KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA107RRB | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA107RR | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA107RRB | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA107RR | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.437 in36.5 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1107KRRB | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GKY107RRB | Bore (d) N/A 1 4/9 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.444 in36.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 475 lbf2112 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER24 | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.149 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.23 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19802.4 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36097.2 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1108KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA108RRB | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA108RR | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA108RRB | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA108RR | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1108KRRB | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1109KRRB | Bore (d) N/A 1.5625 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE40KRRB SGT | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE40RRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE40RR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE40RRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE40RR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1110KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.625 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.983 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA110RRB | Bore (d) N/A 1.625 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|