CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA110RR | Bore (d) N/A 1.625 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA110RRB | Bore (d) N/A 1.625 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA110RR | Bore (d) N/A 1.625 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1111KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.983 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA111RRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA111RR | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA111RRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA111RR | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER27 | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.984 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20424 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36230.4 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1111KRRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1112KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.983 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA112RRB | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA112RR | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA112RRB | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA112RR | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER28 | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.984 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20424 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36230.4 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1112KRRB | Bore (d) N/A 1.75 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE45KRRB SGT | Bore (d) N/A 45 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.983 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE45RRB | Bore (d) N/A 45 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE45RR | Bore (d) N/A 45 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE45RRB | Bore (d) N/A 45 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE45RR | Bore (d) N/A 45 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1113KRRB | Bore (d) N/A 1.8125 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1114KRRB | Bore (d) N/A 1.875 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| ER30 | Bore (d) N/A 1.875 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23132.4 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38805.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|