CAD (0)
▾
Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY1115KRRB SGT | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA115RRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA115RR | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA115RRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA115RR | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER31 | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23132.4 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38805.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYM1115KRRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE50KRRB SGT | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE50RRB | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE50RR | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE50RRB | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE50RR | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA115RRB2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA115RR2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA115RRB2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA115RR2 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 1.744 in44.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1115KRRB3 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1200KRRB SGT | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA200RRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA200RR | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA200RRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA200RR | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 1.835 in46.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER32 | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 2.188 in55.560 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29170.8 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf47952 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1201KRRB | Bore (d) N/A 2.0625 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1202KRRB | Bore (d) N/A 2.125 in | O.D. (D) N/A 3.937 in100 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|