CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9100HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9100HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 260 lbf1140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 84300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9100HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 230 lbf1010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 92640 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9100HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 270 lbf1180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 85800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9100HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9100HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 260 lbf1140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 84300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9100HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 230 lbf1010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 92640 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9100HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 270 lbf1180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 85800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9100HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9100HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 260 lbf1140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 84300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9100HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 230 lbf1010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 92640 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9100HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 270 lbf1180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 85800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9100HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9100HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 260 lbf1140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 84300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9100HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 230 lbf1010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 92640 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9100HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 270 lbf1180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 85800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9100HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9100HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 260 lbf1140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 84300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9100HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 230 lbf1010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 92640 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9100HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 270 lbf1180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 85800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9100HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9100HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 260 lbf1140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 84300 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9100HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 230 lbf1010 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 710 lbf3170 N | Limiting Speed - Grease N/A 92640 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9100HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 270 lbf1180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 85800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9100HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.0236 in26 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 240 lbf1050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 740 lbf3310 N | Limiting Speed - Grease N/A 102960 rpm |
CAD
N/A
|