CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9110HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9110HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2330 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 25900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 21800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXCRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2450 lbf10900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 26100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9110HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2330 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 25900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 21800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2450 lbf10900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 26100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9110HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2330 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 25900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 21800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2450 lbf10900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 26100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9110HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2330 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 25900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 21800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2450 lbf10900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 26100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9110HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2330 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 25900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 21800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2450 lbf10900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 26100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9110HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2330 lbf10400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 25900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 21800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2450 lbf10900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Limiting Speed - Grease N/A 26100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2620 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4600 lbf20500 N | Limiting Speed - Grease N/A 19600 rpm |
CAD
N/A
|