CAD (0)
▾
Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9101HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1420 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 85200 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9101HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 94680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 71000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1420 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 85200 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9101HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 94680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 360 lbf1590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 71000 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1420 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 85200 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9101HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 94680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1420 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 92900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 320 lbf1420 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 990 lbf4390 N | Limiting Speed - Grease N/A 92900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 94700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 94700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9101HX DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 330 lbf1470 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 94680 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HX SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9101HX DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1030 lbf4560 N | Limiting Speed - Grease N/A 78900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9302HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 200 lbf890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 460 lbf2046 N | Limiting Speed - Grease N/A 60100 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 180 lbf801 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 460 lbf2046 N | Limiting Speed - Grease N/A 72120 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9302HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 220 lbf980 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 470 lbf2091 N | Limiting Speed - Grease N/A 66800 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 0.2756 in7 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 200 lbf890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 470 lbf2091 N | Limiting Speed - Grease N/A 80160 rpm |
CAD
N/A
|