CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM55BS120 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM55BS120 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM60BS120 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30000 lbf133400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17000 lbf75600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM75BS110 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|