CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM75BS110 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 1.7716 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 2.6574 in67.5 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM100BS150 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.8858 in22.5 mm | Total Width N/A 3.5432 in90 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 45100 lbf200500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|