CAD (0)
▾
Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM40BS72 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS72 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS72 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS72 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS72 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS72 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS72 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-20 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-23 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-20 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-23 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-20 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-23 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 2.7165 in69 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-20 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-23 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-20 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-23 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-20 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM40BS90-23 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9310 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|