CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC305WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM305WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3350 lbf14800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC305WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2970 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3350 lbf14800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC305WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2970 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3350 lbf14800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC305WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2970 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 0.669 in17 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 0.669 in17 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 0.669 in17 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3350 lbf14800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC305WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 0.669 in17 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2970 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM305WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC305WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM305WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3350 lbf14800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC305WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2970 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM305WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC305WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM305WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3350 lbf14800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC305WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.008 in51 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2970 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6630 lbf29500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM305WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3450 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC305WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25.000 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Bearing Width N/A 0.669 in17 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3060 lbf13600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6850 lbf30500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|