CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9306WI QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1410 lbf6270 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9306WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9306WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1490 lbf6610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9306WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1490 lbf6610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9306WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1490 lbf6610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9306WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1410 lbf6270 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|